(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอุปกรณ์ใยแก้วนำแสงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ชนิดมาตรฐาน มีรูปร่างหลากหลายแบบ สำหรับใช้ในพื้นที่ติดตั้งประเภทต่าง ๆ
· ชนิดที่มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายแบบ
· ชนิดที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับที่ซึ่งใช้เทคโนโลยีแสงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตรวจจับ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | รูปทรง หัว | ระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | วิธิการตรวจจับชนิดสะท้อนแสง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | รัศมีการดัดงอ (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ขนาด หัว ตรวจจับ (ชนิดสกรู) (มิลลิเมตร) | ขนาด หัว ตรวจจับ (ทรงกระบอก) (มิลลิเมตร) | เส้นใยยาว (ม.) | รูปทรง (คาน) | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนแสง ลำแสง (วัตถุตรวจจับต่ำสุด) | ทิศทางการตรวจจับ | ขนาดแขนเสื้อ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,970.00 ฿ 7,183.20 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | พื้นผิว ของเหลว (การติดตั้ง ท่อเหล็ก ) | สะท้อนแสงย้อนยุค | การ ติดตั้ง ท่อเหล็ก | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,152.00 ฿ 6,520.78 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เวเฟอร์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 1780 | 0.1 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1780 | 1.7 | - | - | มีตัวยึดติดตั้ง เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 11,529.00 ฿ 9,223.20 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เวเฟอร์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 680 | 0.1 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 680 | 1.2 | - | - | - | ||
฿ 10,946.00 ฿ 8,756.80 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เวเฟอร์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 680 | 0.1 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 680 | 1.2 | - | - | - | ||
฿ 10,010.00 ฿ 8,008.00 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุโปร่งใส | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 10 to 20 | - | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 20 | - | - | - | - | ||
฿ 16,993.00 ฿ 11,995.36 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุโปร่งใส | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 15 to 38 | - | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 38 | - | - | - | - | ||
฿ 8,800.00 ฿ 5,050.32 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุโปร่งใส | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 12 to 30 | - | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | ||
฿ 4,035.20 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M6 | - | 2 | - | - | 520 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 3,078.00 ฿ 2,242.94 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 2 | - | M3 | - | 2 | - | - | 130 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 2,275.00 ฿ 1,348.85 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 150 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 10,024.00 ฿ 3,579.57 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 150 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M3 | - | 1 | - | - | 44 | - | - | - | - | ||
฿ 6,730.00 ฿ 2,272.72 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 50 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M3 | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 4,207.00 ฿ 2,840.15 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 17 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,949.00 ฿ 3,605.84 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 30 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -25~ 70 | 25 | - | - | ø 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | จุดแปรผันได้ | ||
฿ 6,232.00 ฿ 4,347.44 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 5 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | ø 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | แบบเส้นใยรวม | ||
฿ 3,930.00 ฿ 2,947.50 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | ชนิดสกรู | M6 | - | 2 | - | - | 350 | - | มุมฉาก | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 1,651.00 ฿ 947.51 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 600 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | 600 | - | - | - | - | ||
฿ 2,893.00 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 300 | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M6 | - | 2 | - | - | 300 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 3,244.00 ฿ 2,085.89 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M6 | - | 2 | - | - | 350 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 3,763.00 ฿ 3,226.02 | Fiber Units | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M6 | - | 5 | - | - | 350 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 2,273.00 ฿ 1,656.11 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 800 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | 800 | - | - | - | - | ||
฿ 3,645.00 ฿ 3,123.04 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M6 | - | 2 | - | - | 350 | - | - | - | - | ||
฿ 2,276.00 ฿ 1,233.82 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M6 | - | 2 | - | - | 350 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 3,617.00 ฿ 2,170.20 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -40~ 70 | 4 | - | M6 | - | 2 | - | - | 520 | - | - | - | ทนสารเคมี (เฉพาะสายไฟ) | ||
฿ 2,643.00 ฿ 2,266.11 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | ø 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 15,663.00 ฿ 12,531.97 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 190 | 0.005 | - | ทน น้ำมัน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี | -40~ 70 | 40 | - | ø 6 | - | 2 | - | - | 280 | - | - | - | - | ||
฿ 2,276.00 ฿ 1,658.98 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 200 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | ø 3 | 2 | - | - | 200 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 3,798.00 ฿ 3,256.03 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | ø 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,805.00 ฿ 6,244.00 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 100 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | ø 6 | 2 | - | - | 100 | - | - | - | - | ||
฿ 8,669.00 ฿ 5,894.92 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 350 | 0.005 | - | - | -40~ 70 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 350 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 4,949.00 ฿ 3,605.84 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | - | 2 | - | ขนาดมาตรฐาน | 360 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 6,650.00 ฿ 5,320.00 | Fiber Units | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 200 | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 200 | - | - | - | - | ||
฿ 6,635.00 ฿ 3,821.10 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 100 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | - | 2 | - | ขนาดมาตรฐาน | 100 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 4,573.25 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 100 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | - | 2 | - | ขนาดมาตรฐาน | 100 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 2,090.00 ฿ 1,522.98 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M3 | - | 2 | - | - | 60 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 3,798.00 ฿ 2,279.18 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 110 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M4 | - | 2 | - | - | 110 | - | - | ø 1.65×L67 | - | ||
฿ 2,920.00 ฿ 1,693.60 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 140 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | M4 | - | 2 | - | - | 140 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 2,275.00 ฿ 1,304.94 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | - | -40~ 70 | 10 | - | M4 | - | 2 | - | การตรวจจับระยะไกล | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,408.00 ฿ 2,919.97 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 2 | - | M4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 2,444.47 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M3 | - | 2 | - | - | 60 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 3,629.00 ฿ 2,082.32 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | ø 1.5 | 2 | - | - | 60 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 1,959.00 ฿ 1,676.90 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | - | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | - | -40~ 70 | 10 | - | - | ø 3 | 2 | - | การตรวจจับระยะไกล | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,381.00 ฿ 2,035.04 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | ø 3 | 2 | - | - | 60 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 3,895.00 ฿ 3,339.18 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 120 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | ø 2 | 2 | - | - | 120 | - | - | - | - | ||
฿ 5,845.00 ฿ 4,383.17 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 30 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | ø 2 | 2 | - | - | 30 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 4,949.00 ฿ 3,605.84 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 100 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 100 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 6,720.00 ฿ 5,376.00 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 60 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 4,493.00 ฿ 3,847.81 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | 16 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 1,576.00 ฿ 1,149.06 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 150 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | ø 2 | 2 | - | - | 150 | - | - | - | - | ||
฿ 4,057.00 ฿ 3,474.82 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 27 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | ø 3 | 0.5 | - | - | 27 | - | - | ø 0.82×L5 | - | ||
฿ 2,368.00 ฿ 1,348.81 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 300 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | ø 3 | 2 | - | - | 150 | - | - | - | - | ||
฿ 2,420.00 ฿ 2,072.97 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 30 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | ø 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | ø 0.8×L15 | - | ||
฿ 7,009.00 ฿ 5,602.29 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 300 | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | - | 2 | ชนิดอาร์เรย์ (ระยะตรวจจับกว้าง 11 มม.) | - | 300 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 6,136.00 ฿ 4,903.89 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | พื้นผิว ของเหลว (การติดตั้ง ท่อเหล็ก ) | สะท้อนแสงย้อนยุค | การ ติดตั้ง ท่อเหล็ก | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,767.00 ฿ 3,226.06 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 12 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | ø 1.5 | 1 | - | - | 12 | - | - | ø 0.5×L3 | - | ||
฿ 3,798.00 ฿ 3,252.99 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 450 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -40~ 150 | 35 | - | M6 | - | 2 | - | - | 450 | - | - | - | - | ||
฿ 7,088.00 ฿ 5,671.11 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 280 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -40~ 100 | 2 | - | M6 | - | 2 | - | - | 280 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 11,482.00 ฿ 9,183.30 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 180 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -60~ 350 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | ||
฿ 13,492.00 ฿ 9,174.56 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 180 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -60~ 350 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | 180 | - | - | - | ไม่มีการตัด | ||
฿ 25,900.00 ฿ 18,282.81 | OPTICAL FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 180 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -40~ 350 | 25 | ความทนความร้อน | M6 | - | 5 | - | - | 180 | - | - | - | - | ||
฿ 13,400.00 ฿ 8,041.34 | Fibersensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 180 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -40~ 200 | 10 | - | M6 | - | 2 | - | - | 180 | - | - | - | ไม่มีการตัด | ||
฿ 25,550.00 ฿ 15,332.56 | Fibersensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | พื้นผิว ของเหลว (เปียก) | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | - | - | - | ทนความร้อน | -40~ 200 | 40 | - | - | ø 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,248.00 ฿ 1,070.04 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,902.00 ฿ 1,354.98 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M4 | - | 2 | - | - | 60 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 2,275.00 ฿ 1,232.60 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ประเภทคอลัมน์ทรงกระบอก | 140 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 4 | - | - | ø 3 | 2 | - | - | 140 | - | - | - | เส้นใยแบบทนต่อการพับงอ | ||
฿ 32,375.00 ฿ 22,853.51 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 180 | 0.005 | - | ทนความร้อน | -60~ 350 | 25 | - | M4 | - | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | ||
฿ 1,160.00 ฿ 657.72 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 600 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,784.00 ฿ 1,526.93 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 2.5×L90 | - | ||
฿ 1,788.00 ฿ 1,528.92 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | รูปทรง สะท้อนแสงแบบกระจาย | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 2.5×L40 | - | ||
฿ 3,043.00 ฿ 2,217.13 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M6 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 2.5×L90 | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 2,380.00 ฿ 2,039.90 | Fiber Units | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,457.00 ฿ 803.68 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,782.00 ฿ 1,525.04 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 1.2×L90 | - | ||
฿ 1,785.00 ฿ 1,527.96 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | M3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ø 1.2×L40 | - | ||
฿ 2,600.00 ฿ 2,226.12 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 60 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 400 | 1 | - | M3 | - | 2 | - | - | 180 | - | - | ø 1.2×L40 | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 4,347.00 ฿ 3,327.19 | OMRON FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / ฉลาก | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | ประเภทร่อง | 10 | - | - | - | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 3,886.00 ฿ 3,327.19 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / ฉลาก | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | ประเภทร่อง | 10 | 0.8 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 5,670.00 ฿ 4,536.57 | Fiber Units | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | วัตถุทึบแสง / ฉลาก | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | ประเภทร่อง | 10 | - | - | - | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 4,279.00 ฿ 3,667.96 | OPTICAL FIBER SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | - | 10 | - | - | มาตรฐาน | - | 5 | ชนิดอาร์เรย์ | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | - | ||
฿ 20,650.00 ฿ 14,576.84 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุโปร่งใส | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 8 to 20 | - | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | ทนต่อสารทำความสะอาด | -10~ 60 | 40 | - | - | - | 5 | - | กระบวนการเปียก (การทำความสะอาด การพัฒนาสารไวแสง และการกัด) | 8 | - | - | - | - | ||
฿ 7,331.00 ฿ 4,985.08 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 100 | 0.005 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 50 | - | - | - | แบบเส้นใยรวม | ||
฿ 5,484.00 ฿ 4,371.84 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 2 to 6 | 0.005 | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 105 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | ||
฿ 5,498.00 ฿ 4,005.84 | Fibersensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | - | - | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,668.00 ฿ 5,335.07 | Fiber sensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ชนิดแบน | - | - | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,865.00 ฿ 3,178.83 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุโปร่งใส | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | 5.4 to 9 | 0.005 | ชนิดสะท้อนแสง จำกัด | มาตรฐาน | -40~ 105 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 5.4 | - | - | - | - | ||
฿ 9,228.00 ฿ 6,921.00 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | พื้นผิว ของเหลว (การติดตั้ง ท่อเหล็ก ) | สะท้อนแสงย้อนยุค | [แบบเหลี่ยม] ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,176.00 ฿ 881.53 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 360 | 0.03 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 25 | - | M6 | - | 2 | - | - | 360 | - | - | - | - | ||
฿ 3,080.00 ฿ 2,244.09 | OMRONFIBERSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.03 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 2 | - | M6 | - | 2 | - | - | 350 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 1,962.00 ฿ 1,679.08 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | วัตถุทึบแสง | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 350 | 0.03 | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 1 | - | M6 | - | 2 | - | - | 350 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น | ||
฿ 6,580.00 ฿ 5,264.00 | OMRON FIBER SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | วัตถุโปร่งใส | สะท้อนแสงย้อนยุค | ชนิดสกรู | 1200 | - | - | มาตรฐาน | -40~ 70 | 2 | - | M6 | - | 2 | - | มีฟังก์ชัน MSR | 1200 | - | - | - | เส้นใยแบบยืดหยุ่น |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟเบอร์ยูนิต | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง