1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองโซ่ 1 นิ้ว

เฟืองโซ่ 1 นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 777.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้กับสายพานแบบฟันสองแถว โดยมีการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทั้งสองทิศทาง

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับท่อสไลเดอร์
· สายพานระหว่าง เพลาขับ และเฟืองโซ่ หรือโรเลอร์เดินเบา UHMW ทำงานบนตัวอุปกรณ์รองรับ ตัวเลื่อนซึ่งมีการติดตั้งตัวรองรับตัวเลื่อนแบบยาว (SL) ที่ทำจากวัสดุที่เหมาะสม เช่น วัสดุโพลีเอทิลีน

รหัสสินค้า
M25S0725Q6
M25S0825Q6
M25S1240Q6
M25S1640Q6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนฟัน เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา
(มิลลิเมตร)

฿ 777.34

HAB HABASITLINK 1 ชิ้น 12 วัน 107□25

฿ 992.62

HAB HABASITLINK 1 ชิ้น 12 วัน 108□25

฿ 1,528.14

HAB HABASITLINK 1 ชิ้น 12 วัน 1012□40

฿ 1,528.14

HAB HABASITLINK 1 ชิ้น 12 วัน 1016□40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูเพลา ทรงสี่เหลี่ยม วัสดุ โพลิอะซีทัล