1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HabaSYNC รุ่น T10, ฟันหุ้มผ้าทั้งสองหน้า

HabaSYNC รุ่น T10, ฟันหุ้มผ้าทั้งสองหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายพานไทม์มิ่งมาตรฐาน 10 มม.ที่มีฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ทำมุมระหว่างกัน 40 องศา
[คุณสมบัติ]
· ฟันสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีพิตช์ในหน่วยเมตริก ฟันหุ้มผ้าทอโพลีเอไมด์ทั้งสองหน้า ช่วยป้องกันการรบกวน ทำงานได้เงียบ และมีความคงทน
· หุ้มผ้าทั้งสองหน้า
· สีขาว
· เทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทนที่มีความแข็ง 92 shore A ทำให้หน้าฟันทนต่อการเสียดสี และป้องกันแกนสายเหล็กกล้า
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ประตูอัตโนมัติ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สวิตช์เปิด/ปิดหน้าต่าง และแขนการวางตำแหน่งหุ่นยนต์
· สำหรับระบบลำเลียงแบบจับและวาง การลำเลียงสินค้าที่มีขนาดเล็กพิเศษ ตัวกำหนดตำแหน่งแกน XYZ เครื่องสแกน ตัด และถักผ้า
· สำหรับการจ่ายสิ่งพิมพ์ / กระดาษ อุปกรณ์ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลำเลียงแพ็กเกจ แผ่นไม้ อุปกรณ์ลำเลียงและฟิตเนส

รหัสสินค้า
T10A01PP-[30-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10A01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
T10S01PP-[30-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T10S01PP-[60-89/1]-15-E
T10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สายพาน ความกว้างของสายพาน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10ปลายเปิด15 ~ 15030 ~ 9999อะรามิด

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10ปิดท้าย15 ~ 15060 ~ 9999อะรามิด

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10ปลายเปิด15 ~ 15030 ~ 9999สาย เหล็กกล้า

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 14 วัน 10--60 ~ 89สาย เหล็กกล้า

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10ปิดท้าย15 ~ 15060 ~ 9999สาย เหล็กกล้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน รูปทรง สายพาน ชนิด T10 วัสดุ สายพาน สายพาน โพลียูรีเทน
ประเภทสายพาน ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู