(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีพิตช์ในหน่วยเมตริก หุ้มผ้าทอโพลีเอไมด์ทั้งสองหน้า ช่วยป้องกันการรบกวน ทำงานได้เงียบ และมีความคงทน
รหัสสินค้า |
---|
T5A01PP-[60-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
T5A01PP-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75]-E |
T5S01PP-[60-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
T5S01PP-[120-299/1]-[10,15]-E |
T5S01PP-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75]-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง สายพาน | ความกว้างของสายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ปลายเปิด | 10 ~ 150 | 60 ~ 9999 | อะรามิด | ||
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ปิดท้าย | 10 ~ 75 | 120 ~ 9999 | อะรามิด | ||
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ปลายเปิด | 10 ~ 150 | 60 ~ 9999 | สาย เหล็กกล้า | ||
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | - | - | 120 ~ 299 | สาย เหล็กกล้า | ||
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ปิดท้าย | 10 ~ 75 | 120 ~ 9999 | สาย เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ผ้าทั้งสองข้างเรียงรายกัน | รูปทรง สายพาน ชนิด | T5 | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทสายพาน | ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง