1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HabaSYNC รุ่น T5, ได้มาตรฐาน FDA

HabaSYNC รุ่น T5, ได้มาตรฐาน FDA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีฟันรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีพิตช์ในหน่วยเมตริก ได้มาตรฐาน FDA (องค์การอาหารและยาสหรัฐ) เหมาะสำหรับลำเลียงสินค้าที่เป็นอาหารอุ่นแห้ง

รหัสสินค้า
T5A02UU-[60-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
T5A02UU-[120-249/1]-[10,​15]-E
T5A02UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75]-E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง สายพาน ความกว้างของสายพาน
(มิลลิเมตร)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10ปลายเปิด10 ~ 15060 ~ 9999

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10--120 ~ 249

-

HAB HABASYNC 1 ชิ้น 12 วัน 10ปิดท้าย10 ~ 75120 ~ 9999

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ องค์การอาหารและยาเป็นไปตาม รูปทรง สายพาน ชนิด T5 วัสดุ สายพาน สายพาน โพลียูรีเทน
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน อะรามิด ประเภทสายพาน ประเภท เส้นรูปฟัน เมตริก ฟัน สี่เหลี่ยมคางหมู