(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- สายพานไทม์มิ่ง, HabaSYNC, ชนิด HTD5M จาก HABASIT
- รูปแบบฟันโค้ง ชนิด HTD เหมาะสำหรับงานลำเลียงและงานขับเคลื่อนเชิงเส้นที่ต้องการรับโหลดและแรงบิดสูง
- ความกว้างของสายพานสูงสุด (150 มม. / 6 นิ้ว)
- สามารถกำหนดจำนวนฟันได้ตั้งแต่ 60 ถึง 9999 ซี่ (เพิ่มขึ้นทีละ 1 ซี่)
- เพิ่มความลึกของฟันสำหรับการส่งแรงบิดสูงและการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ
- ระดับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
5MS01UU-[60-9999/1]-[10,15,20,25,40,50,75,100,150]-C |
5MS01UU-[120-279/1]-[10,15]-E |
5MS01UU-[120-9999/1]-[10,15,20,25,40,50]-E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง สายพาน | ความกว้างของสายพาน (มิลลิเมตร) | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ปลายเปิด | 10 ~ 150 | 60 ~ 9999 | ||
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | - | - | 120 ~ 279 | ||
- | HAB HABASYNC | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ปิดท้าย | 10 ~ 50 | 120 ~ 9999 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สายพาน ชนิด | HTD 5 ล้าน | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน | วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทสายพาน | สายพาน HTD เส้นรูปฟัน แบบวงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง