(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อะแดปเตอร์ที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของโช้คซับแรงกระแทกเมื่อใช้งานในมุมเยื้องศูนย์
[คุณสมบัติ]
· ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยการลดภาระในแนวนอนของโช้คซับแรงกระแทกเมื่อเกิดการชนแบบหมุน
· สินค้านี้มีช่วงมุมเยื้องศูนย์ที่มากถึง 10 องศาต่างกับโช้คซับแรงกระแทกทั่วไปที่มีเพียง ±5 องศาเท่านั้น
[การใช้งาน]
· เพื่อแก้ปัญหาอายุการใช้งานสั้นที่เกิดจากการดันกลับที่ไม่ดีและการรั่วไหลของน้ำมันเนื่องจากการงอของก้านลูกสูบที่มาจากการชนกันแบบหมุน
รหัสสินค้า |
---|
SLA-M10X1.0 |
SLA-M12X1.0 |
SLA-M14X1.5-S10 |
SLA-M14X1.5-S16 |
SLA-M16X1.5 |
SLA-M20X1.5 |
SLA-M25X1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | OD D (Ø) | ขนาด (ขนาด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.34 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M16 | 16 | 16 | - | ||
฿ 766.67 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M18 | 18 | 18 | - | ||
฿ 622.99 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M22 | 22 | 22 | 10 | ||
฿ 1,170.74 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M22 | 22 | 22 | 16 | ||
฿ 681.42 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M22 | 22 | 22 | - | ||
฿ 1,544.13 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M27 | 27 | 27 | - | ||
฿ 2,550.58 ฿ 1,211.27 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M36 | 36 | 36 | - |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง