1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลน แปลนสี่เหลี่ยม ซีรีส์ SF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]หน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสซีรีส์ SF ทำจากเหล็กกล้าและค่ากำหนดของขนาดเกลียวของสกรูติดตั้ง คือ M45 ถึง M115

รหัสสินค้า
SF-M45X1.5
SF-M64X2.0
SF-M85X2.0
SF-M115X2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M]

฿ 700.00

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 60 วัน 10M4545

฿ 1,044.52

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M6464

฿ 1,201.66

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 10M8585

฿ 2,326.66

END SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น ขอราคา 10M115115

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุของตัวเครื่อง เหล็กกล้า