(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นัทสำหรับโช้คซับแรงกระแทกสเกลขนาดใหญ่ *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
LC-M42X1.5 |
LC-M45X1.5 |
LC-M64X2.0 |
LC-M85X2.0 |
LC-M115X2.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียวสกรูติดตั้งM | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 401.57 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M42 | 42 | ||
฿ 348.98 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 63 วัน | 10 | M45 | 45 | ||
฿ 729.69 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M64 | 64 | ||
฿ 1,801.66 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M85 | 85 | ||
฿ 2,138.33 | END SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | M115 | 115 |
กำลังโหลด …
ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง