(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์เคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์สำหรับป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
[คุณสมบัติ]
· กันสะเก็ดไฟเชื่อมได้อย่างยอดเยี่ยม
· มีการเพิ่มซีรีส์ชนิดระยะไกล
ระยะตรวจจับสูงสุด: 15 มม.
· นอกจากนี้ยังมีคอนเนคเตอร์สมาร์ทคลิกชนิดอินไลน์พร้อมจำหน่ายด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ประเภท | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,598.00 ฿ 3,350.10 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | M12 | 20.1 ถึง 30 | 24 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิดพรีไวร์ | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 3 | - | ||
฿ 9,870.00 ฿ 5,922.99 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | M12 | 20.1 ถึง 30 | 24 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิดพรีไวร์ | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 5 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 3 | - | ||
฿ 4,472.00 ฿ 3,828.93 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | M12 | 20.1 ถึง 30 | 24 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 3 | - | ||
฿ 4,472.00 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | M12 | 20.1 ถึง 30 | 24 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ③ 0 V, ④+V / ①② ตรงกับเทอร์มินอลว่าง (ระยะไกล) | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 3 | - | ||
฿ 4,465.00 ฿ 3,823.83 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 3 | M12 | 20.1 ถึง 30 | 24 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 3 | - | ||
฿ 8,048.00 ฿ 4,849.72 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | M12 | 30.1 ถึง 40 | 34 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 3 | - | ||
฿ 8,833.00 ฿ 4,505.71 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | M12 | 30.1 ถึง 40 | 33 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC 2 สาย แบบไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | ③ 0 V, ④+V / ①② ตรงกับเทอร์มินอลว่าง (ระยะไกล) | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀4 | — | — | 4 | - | ||
฿ 4,900.00 ฿ 2,812.60 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิดพรีไวร์ | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 7 | - | ||
฿ 9,503.00 ฿ 7,603.35 | Standard Proximity Sensors | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิดพรีไวร์ | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 5 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6, 2 แกน | — | — | 7 | - | ||
฿ 4,712.00 ฿ 3,533.06 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - | ||
฿ 4,712.00 ฿ 3,533.06 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ③ 0 V, ④+V / ①② ตรงกับเทอร์มินอลว่าง (ระยะไกล) | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - | ||
฿ 4,699.00 ฿ 4,024.22 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M18 | 20.1 ถึง 30 | 29 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 7 | - | ||
฿ 7,893.00 ฿ 5,032.58 | OMRON AUTOMATION AND SAFETY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 10 | M18 | 30.1 ถึง 40 | 39 | - | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์ smartclick แบบต่อสายล่วงหน้า รุ่น DC 2 ขดลวด | - | 0.3 | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | — | - | 7±10% | เหล็ก 21 × 21 × 1 มม | ||
฿ 4,796.00 ฿ 4,098.18 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M30 | 30.1 ถึง 40 | 38 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | ชนิดพรีไวร์ | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 2 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 2 แกน | — | — | 10 | - | ||
฿ 5,285.00 ฿ 4,216.90 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M30 | 30.1 ถึง 40 | 38 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | รุ่นคอนเนคเตอร์ (M12) | ①+V, ④ 0 V / ②③ เทอร์มินอลว่าง | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 10 | - | ||
฿ 5,251.00 ฿ 4,198.17 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 10 | M30 | 30.1 ถึง 40 | 38 | การป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม ชนิดมาตรฐาน | 12-24 VDC | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | — | 0.3 | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี) (แบบหน่วงไฟ), ⌀6 | — | — | 10 | - | ||
฿ 7,980.00 ฿ 5,985.00 | PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 10 | M30 | - | - | - | 10 ถึง 30 V DC (รวมการกระเพื่อม 10% (pp)) Class 2 | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | คอนเนคเตอร์ smartclick แบบต่อสายล่วงหน้า รุ่น DC 2 ขดลวด | - | 0.3 | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | - | - | 10 มม. ± 10% | เหล็ก 30 × 30 × 1 มม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภท โล่กำบัง | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า | วัสดุเคส | การ เคลือบเรซิ่น ฟลูออรีน ( วัสดุฐาน): ทองเหลือง) |
วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ฟลูออโรเรซิ่น | เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC |
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | โหมด การ โหมด | NO |
ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง