(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพสูง และรูปแบบหลากหลาย
· เครื่องขยายสัญญาณขนาดกะทัดรัดพิเศษในตัว 5.5 × 5.5 มม.
· ระยะตรวจจับสูงสุด 2.5 มม.
· การตรวจจับที่มีความเสถียรแม้ชิ้นงานมีความผันผวน
· ความถี่ตอบสนอง 1 kHz
· การใช้กระแสไฟฟ้า ต่ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ทิศทางการตรวจจับ | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 993.00 ฿ 850.01 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | — | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 1.6 | ||
฿ 993.00 ฿ 850.01 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | — | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 1,488.00 ฿ 1,116.30 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 993.00 ฿ 850.01 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 2 | พื้นผิว ด้านหน้า | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | — | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 970.00 ฿ 655.04 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,488.00 ฿ 1,116.30 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 993.00 ฿ 569.19 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 972.00 ฿ 833.00 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 3 | พื้นผิว ด้านหน้า | 20.1 ถึง 30 | 23 | 8 | 8.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NC | — | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 655.04 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 993.00 ฿ 850.01 | Standard Proximity Sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 1.6 | ||
฿ 993.00 ฿ 850.01 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 970.00 ฿ 655.04 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 1,141.00 ฿ 830.99 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 2,118.00 ฿ 1,815.97 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, สีดำ | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 2,575.00 ฿ 1,875.89 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 2 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 19 | 5.5 | 5.9 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NC | — | 1 | มาตรฐาน | 1.6 | ||
฿ 970.00 ฿ 655.04 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 992.00 ฿ 850.04 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 2.5 | ||
฿ 992.00 ฿ 850.04 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,022.00 ฿ 875.96 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 655.04 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | — | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, เอาต์พุตสีดำ | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 831.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | — | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 970.00 ฿ 655.04 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, สีดำ | 1 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 993.00 ฿ 850.01 | Standard Proximity Sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, สีดำ | 1 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | 2.5 | ||
฿ 1,890.00 ฿ 1,619.92 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 3 | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | 10 ถึง 20 | 20 | 8 | 7.4 | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NC | สีน้ำตาล + V, สีน้ำเงิน 0 V, สีดำ | 1 | มาตรฐาน | 2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ประเภทมินิ / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | วัสดุเคส | Polyarylate | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | Polyarylate |
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5.1 ถึง 10 | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 5.1 ถึง 10 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | ประเภท | แบบจิ๋ว |
แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดพรีไวร์ | สเปค สายไฟ | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 2 แกน/3 แกน |
ฟังก์ชั่นที่มีให้ | — | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง