(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีโพเทนชิโอมิเตอร์สำหรับปรับความไว ชนิดฟลูออโรเรซิ่นแบบเก็บประจุ
· ทนต่อสารเคมีและน้ำมันได้ดีเยี่ยม (เคสฟลูออโรเรซิ่น)
· สามารถปรับระยะห่างพร้อมกับการตรวจจับวัตถุได้ (ตัวปรับความไว)
รูปทรง | ชนิดสกรู | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) | ถึง 10 | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | ตัวนำ และอิเล็กทริก |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านหน้า |
วัสดุเคส | ฟลูออโรเรซิ่น | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ฟลูออโรเรซิ่น | เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง |
ขนาดหัวตรวจจับสกรู | M18 | ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) | 60.1 ถึง 70 | ความลึกส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 61.8 |
มาตรฐานที่ได้มา | CE / IEC | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP66 | ประเภท | ชนิดทนสารเคมี ทนน้ำมัน |
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC | โหมด เอาต์พุต | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN |
โหมด การ โหมด | NO | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดพรีไวร์ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | — |
ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | มาตรฐาน | สเปค สายไฟ | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน |
ฟังก์ชั่นที่มีให้ | — | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | — | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2KQ-X10ME1 2M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แบบความจุไฟฟ้าสถิต ชนิดทนสารเคมี (E2KQ-X)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง