(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลวจะไม่ได้รับผลกระทบจากสีของเหลวในท่อ
[คุณสมบัติ]
· ท่อเบี่ยงแบบติดตั้ง
· ใช้ได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อหลายขนาด ตั้งแต่ ø8-11 มม. และ ø12-26 มม.
· มีเครื่องขยายสัญญานในตัว แบบประหยัดพื้นที่
รหัสสินค้า |
---|
E2K-L13MC1 2M |
E2K-L26MC1 |
E2K-L26MC1 2M |
E2K-L26MC2 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | เครื่องขยายสัญญาน | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | โหมด การ โหมด | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,151.00 ฿ 5,542.68 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 20 | 20.1 ถึง 30 | 24 | 40.1 ถึง | 43 | CE / IEC | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใช้ได้ ⌀8–11 มม./ผนังหนาไม่เกิน 1 มม. | NO | — | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | สายรัด 2 ชิ้น ท่อกันลื่น 4 ชิ้น | — | 13 | ||
฿ 6,928.00 ฿ 4,417.29 | MAGNETIC CURRENT SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,151.00 ฿ 5,542.68 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 50 | มาตรฐาน / ทนความเย็น | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | 10 ถึง 20 | 20 | 30.1 ถึง 40 | 33 | 30.1 ถึง 40 | 34 | CE / IEC | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใช้ได้ ⌀12 - 26 มม./ผนังหนาไม่เกิน 1.5 มม. | NO | — | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | สายรัด 2 ชิ้น ท่อกันลื่น 4 ชิ้น | — | 26 | ||
฿ 16,370.74 ฿ 7,854.68 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถึง 50 | มาตรฐาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | - | - | - | - | - | - | CE / IEC | เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่ใช้ได้ ⌀12–26 มม./ผนังหนาไม่เกิน 1.5 มม. | NC | - | - | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | - | - | 26 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทร่อง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก / ตัวนำ และอิเล็กทริก | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการตรวจจับ | พื้นผิว ด้านข้าง | วัสดุเคส | ABS ทนความร้อน | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP66 | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC |
โหมด เอาต์พุต | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดพรีไวร์ | ความยาว สายไฟ(ม.) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง