(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแบนแบบมาตรฐาน มีให้เลือกหลายแบบ
[คุณสมบัติ]
· ความหนา 6 มม. และระยะตรวจจับ 3 มม. (รุ่น TL-W3MC1)
· นอกจากนี้ ในซีรีส์ยังมีรุ่นอะลูมิเนียมดายคาสด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (มิลลิเมตร) | มาตรฐานที่ได้มา | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ฟังก์ชั่นที่มีให้ | เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,350.00 ฿ 1,153.98 | Photoelectric Sensor | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | พื้นผิว ด้านหน้า | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5.1 ถึง 10 | 8 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | CE | ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.5 | ||
฿ 1,408.00 ฿ 1,206.94 | MAGNETICCURRENTSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | - | - | - | - | - | - | - | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | - | 2 | - | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | - | — | 1.5 | ||
฿ 1,657.00 ฿ 1,003.81 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5.1 ถึง 10 | 8 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.5 | ||
฿ 3,034.23 ฿ 1,633.93 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | 50 วัน | ถึง 2 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 25 | 5.1 ถึง 10 | 8 | 5.1 ถึง 10 | 5.5 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 1.5 | ||
฿ 1,898.00 ฿ 1,423.69 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 1,333.00 ฿ 755.54 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 2,182.00 ฿ 1,636.28 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 1,675.00 ฿ 1,431.96 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 3,693.00 ฿ 3,166.01 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้าง | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | DC 3 สาย (NPN) | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นพรีไวร์ (สายโรบอท) | - | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | - | - | 3 | ||
฿ 1,757.00 ฿ 1,317.57 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 1,535.00 ฿ 1,119.02 | Laserdisplacementsensors | 1 ชิ้น | 50 วัน | ถึง 3 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 20.1 ถึง 30 | 27 | 5.1 ถึง 10 | 10 | 5.1 ถึง 10 | 6 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀2.9, 3 แกน | — | — | 3 | ||
฿ 2,428.00 ฿ 1,820.76 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | อะลูมิเนียม | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 24.9 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 2,876.00 ฿ 1,531.76 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | อะลูมิเนียม | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 24.9 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 2,524.00 ฿ 2,158.02 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | อะลูมิเนียม | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 24.9 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 4,463.00 ฿ 3,826.13 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | อะลูมิเนียม | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 24.9 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNP | NO | ชนิดพรีไวร์ | ① สีน้ำตาล + V, ④ เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 2,524.00 ฿ 2,158.02 | Standard Proximity Sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภท โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | อะลูมิเนียม | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 24.9 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า PNP | NC | ชนิดพรีไวร์ | ① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,535.00 ฿ 832.43 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,945.00 ฿ 1,416.93 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,305.00 ฿ 1,119.04 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,296.00 ฿ 1,107.95 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 45 วัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | ขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 3 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,637.00 ฿ 902.48 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | ชนิดแบน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,759.00 ฿ 1,281.08 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | ชนิดแบน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 2,380.00 ฿ 1,785.00 | OMRONPROXIMITYSENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | ชนิดแบน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,525.00 ฿ 968.83 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | ชนิดแบน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NC | ชนิดพรีไวร์ | ① สีน้ำตาล + V, ② สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 1,357.00 ฿ 1,159.01 | Laser displacement sensors | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 5 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 30.1 ถึง 40 | 30.5 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 5.1 ถึง 10 | 10 | CE / IEC | ชนิดแบน | รุ่นกระแสไฟฟ้าตรง 2 สาย | DC ชนิด 2 สาย แบบมีขั้วกระแสไฟฟ้า | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | ความถี่ที่แตกต่างกัน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀4, 2 แกน | — | — | 5 | ||
฿ 2,766.00 ฿ 2,356.08 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 50.1 ถึง 60 | 53 | 30.1 ถึง 40 | 40 | 20.1 ถึง 30 | 23 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NO | ชนิดพรีไวร์ | — | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน | — | — | 20 | ||
฿ 2,754.00 ฿ 2,348.89 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน / ทนความเย็น | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านบน | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 50.1 ถึง 60 | 53 | 30.1 ถึง 40 | 40 | 20.1 ถึง 30 | 23 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า NPN | NC | ชนิดพรีไวร์ | ① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V | 2 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน | — | — | 20 | ||
฿ 3,436.00 ฿ 2,945.00 | PROXIMITY SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 20 | มาตรฐาน / การ เสริมแรง ทนน้ำมัน | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | [การตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง] พื้นผิว ด้านข้าง | [เรซิ่น ABS] ABS ทนความร้อน | 50.1 ถึง 60 | 53 | 30.1 ถึง 40 | 40 | 20.1 ถึง 30 | 23 | CE / IEC | DC 3 สาย ชนิดแบน | ไฟฟ้ากระแสตรง ชนิด 3 สาย | DC 3 สาย (NPN) | NC | ชนิดพรีไวร์ | ① สีน้ำตาล + V, ② เอาต์พุตควบคุมสีดำ, ③ สีน้ำเงิน 0 V | 5 | มาตรฐาน | สายไฟกลมหุ้มฉนวนไวนิล (พีวีซี), ⌀6, 3 แกน | - | - | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | โลหะแม่เหล็ก | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | ABS ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | IP67 | แรงดันไฟเลี้ยง | 12-24 VDC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง