1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก [GLS]

พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์แม่เหล็ก [GLS]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 180.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แม่เหล็กที่ง่ายต่อการใช้งาน
· พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์สำหรับใช้งานสวิตช์แม่เหล็กด้วยแม่เหล็ก ถาวร
· เหมาะสำหรับใช้ตรวจจับการเปิดและปิดประตู

รหัสสินค้า
GLS-1SALE
GLS-1LSALE
GLS-M1SALE
GLS-S1SALE
GLS-S1-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)

฿ 403.00

฿ 242.20

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เซ็นเซอร์แม่เหล็ก รูปแบบตามกำหนด (บอดี้ ชุดสวิตช์ แม่เหล็ก)รุ่นเทอร์มินอลบล็อค

฿ 629.00

฿ 471.06

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เซ็นเซอร์แม่เหล็ก รูปแบบตามกำหนดชนิดพรีไวร์1

฿ 180.00

฿ 126.25

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เซ็นเซอร์แม่เหล็ก ชิ้นส่วนแม่เหล็กรุ่นเทอร์มินอลบล็อค

฿ 283.00

฿ 198.75

OMRONPROXIMITYSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชุดสวิตช์เซ็นเซอร์แม่เหล็กรุ่นเทอร์มินอลบล็อค

฿ 451.00

OMRON PROXIMITY SENSOR 1 ชิ้น 8 วัน ชุดสวิตช์เซ็นเซอร์แม่เหล็กชนิดพรีไวร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ทรงสี่เหลี่ยม ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 20 วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ โลหะแม่เหล็ก
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ทนความเย็น ทิศทางการตรวจจับ พื้นผิว ด้านข้าง วัสดุเคส ABS
วัสดุพื้นผิวตรวจจับ ABS เครื่องขยายสัญญาน เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง ความลึกส่วนหัว (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10 ถึง 20
ความลึกส่วนหัว(มิลลิเมตร) 10 ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง ขนาดและความกว้างของหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) 50
ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ (ช่วง)(มิลลิเมตร) 10.1 ถึง 20 ขนาดและความสูงของหัวตรวจจับ(มิลลิเมตร) 14 โครงสร้างการป้องกัน (IEC) IP40
ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด
การจัดเรียง ขาพินคอนเนคเตอร์ ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน สเปค สายไฟ
ฟังก์ชั่นที่มีให้ เครื่องขยายสัญญาน รวม / หัว ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1(มิลลิเมตร) 15