1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองกันสั่นสะเทือน (B6)

แผ่นรองกันสั่นสะเทือน (B6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

แผ่นรองกันสั่นสะเทือนแข็งแรงสูง รับน้ำหนักได้มาก

รหัสสินค้า
B6-0050-050
B6-0075-075
B6-0100-050
B6-0100-100
B6-0150-075
B6-0150-100
B6-0150-150
B6-0200-100
B6-0200-200
B6-0250-150
B6-0250-250
B6-0500-100
B6-0500-250
B6-0500-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 616.35

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 1,043.90

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 1,042.51

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 1,938.81

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 2,043.79

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 2,524.30

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 3,779.48

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 3,518.56

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 6,257.19

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 5,779.63

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 5 วัน

฿ 9,296.64

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 7,302.38

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 17,774.81

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 34,613.06

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร