(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีดสำหรับฉีดพ่นลม น้ำมันหล่อเย็น ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· หัวฉีดบนพื้นผิวเทเปอร์สามารถเอียงไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย หรือข้างขวาได้ 35 องศา และเหมาะสำหรับน้ำมันหล่อเย็น
· ความดันสูงสุด: 1 MPa
· อุณหภูมิทนความร้อน: 70°C
· วัสดุ: บอดี้หลัก/อะซีตัล หัวฉีดหรือบอล/SUS303
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับฉีดน้ำมันหล่อเย็นของเครื่องจักร
· มีจิ๊กในตัว เป่าเศษออกด้วยอากาศ
รหัสสินค้า |
---|
TJ1B-1 |
TJ1B-2 |
TJ1B-3 |
TJ1B-4 |
TJ1B-5 |
TJ2B-1 |
TJ2B-2 |
TJ2B-3 |
TJ2B-4 |
TJ2B-5 |
TJ3B-1 |
TJ3B-2 |
TJ3B-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว A | ความยาว หัวฉีด (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,016.59 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R1/8 | 2 | ø 2.8 | ||
฿ 1,302.10 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R1/8 | 8.8 | ø 2.8 | |
฿ 1,069.55 | NOZZLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | R1/8 | 14.8 | ø 2.8 | ||
฿ 1,312.00 | NOZZLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | R1/8 | 34.6 | ø 2.8 | ||
฿ 1,603.93 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | R1/8 | 2 | M5 | |
฿ 1,258.20 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | R1/4 | 2 | ø 2.8 | |
฿ 1,588.52 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | R1/4 | 8.8 | ø 2.8 | |
฿ 1,491.81 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R1/4 | 14.8 | ø 2.8 | |
฿ 1,595.05 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R1/4 | 34.6 | ø 2.8 | |
฿ 1,757.08 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 21 วัน | 10 | R1/4 | 0 | M5 | |
฿ 1,282.71 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | R3/8 | 2 | ø 5.6 | |
฿ 1,640.77 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | R3/8 | 14.8 | ø 5.6 | |
฿ 1,797.31 | NBY NOZZLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | R3/8 | 2 | M6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ฉีด | จุด | วัสดุ | อะซีตัล | การ ปรับ มุม | แบบปรับได้ มุม ได้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | หัวฉีด เม็ดมีด | คุณสมบัติ | พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ เคลื่อนย้ายได้ | ของไหลที่ใช้งานได้ | สารละลาย |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง