1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดอินเสิร์ท SB ชนิดท่อ

หัวฉีดอินเสิร์ท SB ชนิดท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 487.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถลดความยาวรวมของท่อให้สั้นลงหรือทำให้ท่อโค้งงอได้ 

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับติดตั้งกับปลายหัวฉีดที่มีส่วนสกรูชนิด SB, ชนิด TJ หรือชนิด JB
· สามารถลดความยาวรวมของท่อให้สั้นลงหรือทำให้ท่อโค้งงอได้

รหัสสินค้า
SBT3.5-1
SBT3.5-2
SBT4-1
SBT4-2
SBT5-1
SBT5-2
SBT6-1
SBT6-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว A

฿ 487.03

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10~ 1M3.5

฿ 1,405.03

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10~ 3M3.5

฿ 487.03

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10~ 1M4

฿ 1,157.86

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10~ 3M4

฿ 510.93

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10~ 1M5

฿ 1,012.40

NBY NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 10~ 3M5

฿ 490.29

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10~ 1M6

฿ 1,156.47

NBY NOZZLE 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10~ 3M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ฉีด หัวฉีดลม - ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท หัวฉีด เม็ดมีด