(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ปรับระดับที่สามารถใช้ร่วมกับพุกได้
[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับยึดเครื่องจักรเข้ากับเพลทปรับระดับ หรือฐาน
· และยังใช้ได้ดีกับประแจแหวน เพราะไม่หล่นและหลุดออกมาง่าย
รหัสสินค้า |
---|
LBT-A24-H13 |
LBT-A32-H20 |
LBT-A36-H24 |
LBTS-A24-H13 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ของ เกลียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 524.94 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M24x1.5 | ||
฿ 688.89 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M32x1.5 | ||
฿ 849.62 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 3 วัน | S45C | ชุบนิกเกิล | S45C | ชุบนิกเกิล | M36x1.5 | ||
฿ 1,319.82 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | SUS304 | - | SUS304 | - | M24x1.5 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง