(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบสเพลทสำหรับบล็อกปรับระดับ (ทำจาก SS400)
· ป้องกันไม่ให้บล็อกปรับระดับได้รับผลกระทบโดยตรงจากพื้นเอียงและพื้นไม่สม่ำเสมอ จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการปรับระดับ
รหัสสินค้า |
---|
LB-1U |
LB-2 |
LB-2U |
LB-3U |
LB-4 |
LB-4U |
LB-5 |
LB-5U |
LB-6 |
LB-6U |
LB-7U |
LB-8U |
LB-9U |
LB-10U |
LB-11U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,182.51 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 9 วัน | ||
฿ 1,211.26 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 11 วัน | ||
฿ 1,510.20 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 1,861.93 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 1,878.73 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 1,658.89 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 3,750.48 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 2,370.16 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 5,440.64 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 3,497.78 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 1,162.11 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 1,596.90 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 1,964.12 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 2,714.29 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 3,132.70 | NBY JACK | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | SS400 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง