1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ปรับระดับประเภท C

บล็อค ปรับระดับประเภท C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,489.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อค ปรับระดับ มาตรฐาน ที่สามารถใช้ร่วมกับ พุก

[คุณสมบัติ]
·มี ความแม่นยำ ที่ดี
·ลดต้นทุนการติดตั้งเครื่องจักร
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย พุก
·มี ความแข็งเกร็ง ดีที่สุด
·การติดตั้งทำได้ง่าย
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้ง เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง เจาะ ตลับลูกปืนเรเดียล ดอกสว่าน ไส โต๊ะระดับ ฯลฯ

 

รหัสสินค้า
C1SALE
C2
C3
C4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึก ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ยก)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,489.37

฿ 2,093.97

JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7661299566 - 70

฿ 6,412.09

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน 158017214280 - 85

฿ 9,318.73

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 25105215165105 - 111

฿ 11,971.75

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 45105215165105 - 111

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด คุณสมบัติ มาตรฐาน