1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรง เท้ารุ่น FJR (แบบ ยาง)

แม่แรง เท้ารุ่น FJR (แบบ ยาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เนื่องจากมี ยาง ทำให้พื้นไม่เสียหายและป้องกันการลื่นไถล

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมี ยาง ทำให้พื้นไม่เสียหายและป้องกันการลื่นไถล
· น็อตหกเหลี่ยม ถูกติดตั้งกดที่ด้านล่างของ ฐานรอง/แผ่นรอง เพื่อเปิดใช้งานการชุมนุมอย่างรวดเร็วด้วย ประแจปอนด์ ฯลฯ
· ยาง มีความต้านทานของเหลว (น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด กรด อัลคาไล) และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ -22°C ถึง 100°C

 

รหัสสินค้า
FJR08050
FJR08100
FJR12050
FJR12100
FJR12100S
FJR12120
FJR12120S
FJR12150SALE
FJR12150S
FJR16065
FJR16100
FJR16100S
FJR16130
FJR16130S
FJR16150
FJR16150S
FJR16180
FJR16180S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 215.28

JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม39450128

฿ 222.81

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม394100128

฿ 292.11

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม625501812

฿ 310.61

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม6251001812

฿ 526.99

NBY JACK 1 ชิ้น 6 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่6261001812

฿ 307.72

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม6251201812

฿ 598.59

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่6261201812

฿ 360.67

฿ 175.61

JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม6251501812

฿ 627.95

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่6261501812

฿ 404.51

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม806652316

฿ 417.16

JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8061002316

฿ 931.10

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่8061002316

฿ 432.63

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8061302316

฿ 956.65

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่8061302316

฿ 455.08

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8061502316

฿ 1,079.21

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่8061502316

฿ 489.10

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม[เหล็กกล้า] SS400กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8061802316

฿ 1,253.18

NBY JACK 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่[สเตนเลส] SUS304ไม่8061802316

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
คุณสมบัติ มาตรฐาน / ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป ไม่