1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แก๊สสปริง

NBY SUPPORT

แก๊สสปริง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา สามารถรับแรงปฏิกริยาขนาดใหญ่ได้ แรงปฏิกริยาเกือบคงที่ตลอดระยะสโตรค

[คุณสมบัติ]
·มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา สปริง (ปฏิกิริยา) ขนาดใหญ่สามารถรับได้
·แรง สปริง (ปฏิกิริยา) เกือบคงที่ตลอดระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
·สามารถออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

 

รหัสสินค้า
GS141
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,053.33

NBY SUPPORT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แก๊สสปริง ประเภทแก๊สสปริง ทิศทางการติดตั้ง แบบอยู่กับที่ วัสดุแท่งร็อด S35C
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 100 แรงปฏิกริยา ก๊าซ 1 (20 ℃) เมื่อความยาวสูงสุดคือ -10mm(N) 76 ความยาวขั้นต่ำ lmin(มิลลิเมตร) 181
เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด (B)(Ø) 6 การใช้งาน อุปกรณ์ อุตสาหกรรม / อุปกรณ์โอเอ / อุปกรณ์ทางการแพทย์ / ผลิตเครื่องจักร / เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป สภาพแวดล้อมการใช้งาน ในบ้าน
รูปทรงปลายแท่งร็อด ประเภท รูปทรงปลายของกระบอกสูบด้านหนึ่ง ประเภท วัสดุของกระบอกสูบ STKM12BEC
ทิศทางการติดตั้ง 60° เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (A)(Ø) 15 ความยาวสูงสุด lmax(มิลลิเมตร) 281
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::+60

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS141 ในชุด แก๊สสปริง