1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลพลันเจอร์แบบอัด

บอลพลันเจอร์แบบอัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บอลพลันเจอร์สำหรับกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· ชนิดสวมอัด
· ชนิดลูกบอลแบบชุบด้วยความร้อน: PBP-S,PBP-BS,PBP-PS: ชุบแข็ง (54-60 HRC)
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
· เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่ง การยึด การกด และการกดเพื่อปล่อย

 

รหัสสินค้า
PBP-04P
PBP-04S
PBP-05P
PBP-05S
PBP-06P
PBP-06S
PBP-08P
PBP-08S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย วัสดุ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C
(มิลลิเมตร)
ปลาย การรักษาความร้อน โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)

฿ 96.71

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เดลรีนเดลรีน40.8ไม่2.56.5

฿ 89.53

PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30541carburized2.56

฿ 100.94

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เดลรีนเดลรีน51ไม่4.59

฿ 89.53

PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30551.4carburized36.5

฿ 104.57

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เดลรีนเดลรีน61.6ไม่6.513

฿ 92.16

PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30561.8carburized5.511.5

฿ 120.29

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เดลรีนเดลรีน81.9ไม่818

฿ 116.19

NBY PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10SUS440[สเตนเลส] SUS30582.4carburized712.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การสวมอัด ล็อค ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่
ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50