(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลพลันเจอร์สำหรับกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อนได้ถึง 250°C
· มีเครื่องหมายเส้นแนวตั้งสองเส้นสำหรับชนิดรับแรงดันสูง
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน
· เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่ง การยึด การกด และการกดเพื่อปล่อย
รหัสสินค้า |
---|
PBB-03 |
PBB-03S |
PBB-04 |
PBB-04S |
PBB-05 |
PBB-05J |
PBB-05S |
PBB-05SJ |
PBB-06 |
PBB-06J |
PBB-06S |
PBB-06SJ |
PBB-08 |
PBB-08J |
PBB-08S |
PBB-08SJ |
PBB-10 |
PBB-10S |
PBB-10SJ |
PBB-12 |
PBB-12J |
PBB-12S |
PBB-12SJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย วัสดุ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (มิลลิเมตร) | สโตรค C (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้าต่ำสุด (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้าสูงสุด (N) | ชนิด ความดัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.02 | PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 3 | 0.4 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 3 | 4.5 | แรงดันปกติ | ||
฿ 285.38 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 3 | 0.4 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 3 | 4.5 | แรงดันปกติ | |
฿ 79.62 ฿ 60.61 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 4 | 0.8 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 6 | 14.5 | แรงดันปกติ | ||
฿ 275.72 ฿ 140.12 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 4 | 0.8 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 6 | 14.5 | แรงดันปกติ | ||
฿ 79.62 ฿ 45.10 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 5 | 0.9 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 8 | 14 | แรงดันปกติ | ||
฿ 96.94 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 5 | 0.9 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 15 | 22 | แรงดันสูง | ||
฿ 285.38 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 0.9 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 8 | 14 | แรงดันปกติ | |
฿ 328.92 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 5 | 0.9 | สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลือง | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 15 | 22 | แรงดันสูง | |
฿ 81.00 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 6 | 1 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 11 | 18 | แรงดันปกติ | ||
฿ 108.96 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 6 | 1 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 19 | 28 | แรงดันสูง | |
฿ 285.53 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 1 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 11 | 18 | แรงดันปกติ | |
฿ 332.55 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 6 | 1 | สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลือง | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 19 | 28 | แรงดันสูง | ||
฿ 134.81 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 8 | 1.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 18 | 31 | แรงดันปกติ | ||
฿ 152.20 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 8 | 1.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 36 | 62 | แรงดันสูง | |
฿ 337.24 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 1.5 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 18 | 31 | แรงดันปกติ | |
฿ 403.76 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 8 | 1.5 | สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลือง | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 36 | 62 | แรงดันสูง | |
฿ 124.59 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 10 | 2 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 24 | 45 | แรงดันปกติ | ||
฿ 380.64 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 2 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 24 | 45 | แรงดันปกติ | |
฿ 463.49 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 10 | 2 | สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลือง | ไม่ | 50.01 ถึง 100 | 57 | 104 | แรงดันสูง | |
฿ 168.35 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 12 | 2.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 0.01 ถึง 50 | 26 | 49 | แรงดันปกติ | ||
฿ 223.88 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] SUJ2 | SUM22L | 12 | 2.5 | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | carburized | 50.01 ถึง 100 | 61 | 110 | แรงดันสูง | |
฿ 463.95 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 12 | 2.5 | ไม่ | ไม่ | 0.01 ถึง 50 | 26 | 49 | แรงดันปกติ | |
฿ 589.73 | NBY PLUNGER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | SUS440 | [สเตนเลส] SUS303 | 12 | 2.5 | สิ้นสุดเครื่องหมายสีเหลือง | ไม่ | 50.01 ถึง 100 | 61 | 110 | แรงดันสูง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ร่องแบน) | ล็อค | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง