1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด ป้องกันการสั่นสะเทือนของ หัว สกรู BVW (สำหรับชนิด สลักเกลียว)

จานขัด ป้องกันการสั่นสะเทือนของ หัว สกรู BVW (สำหรับชนิด สลักเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,159.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง เพื่อป้องกันส่วนยึด สลักเกลียว จากการสั่นสะเทือน

 

รหัสสินค้า
BVW16
BVW20
BVW30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,159.47

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 1,441.05

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

฿ 2,915.37

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง SS400, NBR