1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานรองแยกการสั่นสะเทือน VPG

ฐานรองแยกการสั่นสะเทือน VPG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,404.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบบางเฉียบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมืองานละเอียด ซึ่งถูกรบกวนจากการสั่นสะเทือนได้ง่าย 

[คุณสมบัติ]
· ใช้หินแกรนิตเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมืองานละเอียด ซึ่งถูกรบกวนจากการสั่นสะเทือนได้ง่าย
· ลดการสั่นสะเทือนที่เกิดจากพื้น หรือโต๊ะ ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือวัดในงานละเอียด เช่นเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวัดความหนืด และเครื่องวัดความเรียบผิว
· ปรับระดับได้ง่ายโดยใช้ลูกบิดปรับความสูง

รหัสสินค้า
VPG3545-003L
VPG3545-010L
VPG3545-030L
VPG3545-070L
VPG3545-100L
VPG4045-003L
VPG4045-010L
VPG4045-030L
VPG4045-070L
VPG4045-100L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)

฿ 29,404.73

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 0.320

฿ 29,601.26

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 0.320

฿ 29,797.79

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน 0.321 ถึง 0.800

฿ 30,190.84

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน 0.801 ถึง 2.500

฿ 30,387.37

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน 0.801 ถึง 2.500

฿ 29,690.01

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 0.320

฿ 29,886.53

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 11 วัน ถึง 0.320

฿ 30,083.06

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน 0.321 ถึง 0.800

฿ 30,279.59

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน 0.801 ถึง 2.500

฿ 30,476.12

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 6 วัน 0.801 ถึง 2.500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อื่น ๆ คุณสมบัติ ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน