1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ยึด แผ่นเวจ กันสั่นสะเทือน (ประเภท A)

ตัว ยึด แผ่นเวจ กันสั่นสะเทือน (ประเภท A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,313.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึด แผ่นเวจ ที่มี กลไก ปรับระดับที่แม่นยำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปรับขนาดใหญ่และ ฟังก์ชั่น ป้องกันการสั่นสะเทือน

 

รหัสสินค้า
PK1-A
PK4-A
PK7-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึก ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 9,313.59

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน 4.5551055555

฿ 30,502.88

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 4 วัน 4020020020064

฿ 124,983.76

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 11 วัน 12040030040084

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC250 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ แปรงทาสี
วัสดุ ยาง ด้านล่าง NBR คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน