1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พื้น ปรับระดับชนิด UJ (สำหรับการใช้งานระยะไกล)

พื้น ปรับระดับชนิด UJ (สำหรับการใช้งานระยะไกล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,465.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการปรับระดับด้วยรีโมทคอนโทรลโดยการติดตั้งใต้ โต๊ะระดับ และเครื่องจักรต่างๆที่ยากต่อการเข้าถึง

 

 

รหัสสินค้า
A-1UJ-1000
A-1UJ-750
A-2UJ-1000
A-2UJ-750
A-3UJ-1000
A-3UJ-750
A-4UJ-1000
A-4UJ-750
C-1UJ-1000
C-1UJ-750
C-2UJ-1000
C-2UJ-750
C-3UJ-1000
C-3UJ-750
C-4UJ-1000
C-4UJ-750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ยก)
(มิลลิเมตร)
ความยาวก้าน อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกล
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 13,054.40

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 79566 - 701000ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 12,465.95

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 79566 - 70750ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 14,844.01

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 1514280 - 851000ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 14,216.25

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 1514280 - 85750ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 22,021.18

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 24165101 - 1071000ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 21,118.28

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 24165101 - 107750ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 27,052.31

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 45165101 - 1071000ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 24,616.48

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 45165101 - 107750ไม่มีร่อง รูปทรงตัว U

฿ 13,408.15

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 79566 - 701000ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 12,819.70

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 79566 - 70750ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 15,237.07

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 1514280 - 851000ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 14,609.31

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 1514280 - 85750ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 22,296.32

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 25165105 - 1111000ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 21,472.03

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 25165105 - 111750ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 28,034.95

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 45165105 - 1111000ร่อง รูปทรงตัว U

฿ 25,402.60

NBY JACK 1 ชิ้น 9 วัน 45165105 - 111750ร่อง รูปทรงตัว U

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด คุณสมบัติ มาตรฐาน