1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ปรับระดับประเภท TU

NBY JACK

บล็อค ปรับระดับประเภท TU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,862.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อค ปรับระดับที่มี กลไก ป้องกัน การ เบี่ยงเบนแนวนอน / การเบี่ยงเบนแนวตั้งสามารถใช้ร่วมกับ พุก

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ กลไก เบี่ยงเบนในแนวนอน / การเบี่ยงเบนแนวตั้งและมีความแข็งแรงเมื่อเทียบกับโหลดแบบไดนามิกทำให้สามารถปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ ได้อย่างรวดเร็วด้วย แรงบิด ในระดับต่ำ
·ความหนาของแต่ละส่วนมีความหนาและสามารถรับน้ำหนักได้อย่างกะทันหัน
·สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ พุก
·เนื่องจากใช้สกรูเกลียวละเอียดสำหรับสกรูปรับจึงสามารถปรับได้อย่างละเอียด
·พื้นผิว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องกลึง แนวตั้ง เครื่อง เจียร เครื่องมือกล NC อุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ

 

รหัสสินค้า
TU-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,862.59

NBY JACK 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด พิกัดน้ำหนัก(กิโลนิวตัน) 15 ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) 65.5
คุณสมบัติ มาตรฐาน ความลึก ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 164 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 90
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ยก)(มิลลิเมตร) 65.5 - 68

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TU-3 ในชุด บล็อค ปรับระดับประเภท TU