1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองกันสั่นสะเทือน (ชนิดผิวไม่เรียบ)

แผ่นรองกันสั่นสะเทือน (ชนิดผิวไม่เรียบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีผิวที่ไม่เรียบ ทำให้รับการสั่นสะเทือนได้อย่างมีเสถียรภาพและลดการสั่นสะเทือน

 

รหัสสินค้า
BOP0540N
BOP0560N
BOP1020N
BOP1040N
BOP1060N
BOP1520N
BOP1540N
BOP1560N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ความแข็ง มิติ ก
(มิลลิเมตร)

฿ 273.53

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 3 วัน NBRฝั่ง A4050

฿ 309.77

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน NBRShore A6050

฿ 960.93

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน IRShore A20100

฿ 777.44

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน NBRฝั่ง A40100

฿ 692.15

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 3 วัน NBRShore A60100

฿ 1,916.97

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน IRShore A20148

฿ 1,500.57

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน NBRฝั่ง A40148

฿ 1,244.21

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น 3 วัน NBRShore A60148

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร สี สีดำ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ความถี่ในการใช้งานมีค่าเท่าใด?
ตอบ: สินค้าใช้งานได้ในช่วงความถี่ 20 ถึง 30 Hz หรือสูงกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งของยาง