1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Sylomer GSH ( แพ้ด สั่น)

NBY VIBRATION ISOLATION

Sylomer GSH ( แพ้ด สั่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,090.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ป้องกันการสั่นสะเทือน Viscoelastic พร้อมการ โช้ครับแรงกระแทก และประสิทธิภาพการลดทอนที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
GSH075-100-25 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,090.33

฿ 604.26

NBY VIBRATION ISOLATION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นฐานเครื่องจักร วัสดุ SylomerGSH075 มิติ ก(มิลลิเมตร) 100
มิติ B(มิลลิเมตร) 100 มิติ C(มิลลิเมตร) 25 พื้นที่(cm2) 100
สี สีเขียวเข้ม ค่าสัมประสิทธิ์การสูญเสีย 0.35-0.45

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GSH075-100-25 ในชุด Sylomer GSH ( แพ้ด สั่น)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีอุณหภูมิใช้งานเท่าใด?
ตอบ: -30°C ถึง 50°C