1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัดขาตั้งปรับระดับ

สตัดขาตั้งปรับระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 637.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการปรับระดับของอุปกรณ์ ฯลฯ มีสามประเภท: S45C, แพ้ดเรซิ่น และ SUS

รหัสสินค้า
STF1050
STF1250
STF1250J
STF1250S
STF1450
STF1650
STF1650J
STF1650S
STF2050
STF2050J
STF2050S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุส่วนเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้างของฐานรอง
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 637.97

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ321551075

฿ 706.98

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ482561276.5

฿ 1,409.94

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[อื่น ๆ] รกที่ เสริมแรง[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ50761276.5

฿ 2,576.47

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน [สเตนเลส] สเตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่502061276.5

฿ 924.79

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ503471485

฿ 1,005.66

JACK 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ654581685

฿ 1,945.94

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[อื่น ๆ] รกที่ เสริมแรง[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ651181685

฿ 3,572.10

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] สเตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่654081685

฿ 1,522.31

NBY JACK 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ7570122090

฿ 2,390.59

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [เหล็กกล้า] S45C[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ[อื่น ๆ] รกที่ เสริมแรง[การชุบออกไซด์สีดำ] การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ7518122090

฿ 4,046.31

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน [สเตนเลส] สเตนเลสไม่[สเตนเลส] สแตนเลสไม่7565122090

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง มาตรฐาน มุม หมุนθ(องศา) 20
ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ ความยาวเกลียว(มิลลิเมตร) 50 สกรูปรับตำแหน่ง-กลไกสวิงปรับรูป การมี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: รองรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าใด?
ตอบ: สูงสุด 70 KN (รุ่น M20) สำหรับ S45C, สูงสุด 18 KN (รุ่น M20) สำหรับชนิดแผ่นรองเรซิ่น และสูงสุด 65 KN (รุ่น M20) สำหรับ SUS303