(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ตัวยึด แผ่นเวจ ป้องกันการสั่นสะเทือนที่มี กลไก ปรับระดับที่แม่นยำ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปรับขนาดใหญ่และ ฟังก์ชั่น ป้องกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
PK1-D |
PK2-D |
PK3-D |
PK4-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก (กิโลนิวตัน) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ความลึก ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,824.57 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 | 55 | 105 | 55 | 63 | ||
฿ 13,437.31 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13 | 75 | 150 | 75 | 66 | ||
฿ 21,504.84 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 4 วัน | 22 | 95 | 200 | 95 | 71 | ||
฿ 34,086.88 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 4 วัน | 48 | 200 | 200 | 200 | 73 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC250 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ยาง ด้านล่าง | NBR | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง