1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเวจ บล็อค

แผ่นเวจ บล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,588.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถปรับระดับ 0.1 มม. สำหรับชิ้นงานหนัก

[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับความสูงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเลื่อนในแนวนอน
·สามารถปรับระดับได้ 0.1 มม. แม้สำหรับชิ้นงานหนัก
·รวมรูตรงกลาง (ø12)

 

 

รหัสสินค้า
WB-50
WB-100
WB-170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กิโลนิวตัน)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 24,588.29

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 405050

฿ 54,805.77

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 100100100

฿ 168,562.59

NBY JACK 1 ชิ้น 4 วัน 250170170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทเครื่องจักรกลที่มี งานละเอียด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ
คุณสมบัติ มาตรฐาน