(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับวัตถุที่มีน้ำหนักเบาตั้งแต่ 200 ก. ถึง 6 กก. เหมาะสำหรับอุปกรณ์น้ำหนักเบาที่เสี่ยงต่อแรงสั่นสะเทือน
[คุณสมบัติ]
ฐานป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนสำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักเบา
ใช้ได้กับวัตถุที่มีน้ำหนักเบาถึง 300 มก. ซึ่งไม่ใช่น้ำหนักที่ฐานป้องกันสั่นสะเทือนทั่วไปรองรับ
ป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ำในแนวนอน 9 Hz และแนวตั้ง 10 Hz
มีค่าความถี่ธรรมชาติต่ำจากการใช้สปริงโลหะที่มีค่าคงที่สปริงประมาณ 1/10 ของวัสดุกันสั่นสะเทือนที่เป็นยางและเจล
วัสดุกันการหน่วงหนืดจะป้องกันการกระชาก ซึ่งเป็นปัญหาของสปริงโลหะ
ป้องกันและแยกการสั่นสะเทือนได้ 3 แนวแกน
การสั่นสะเทือนที่เกิดจากมอเตอร์ไม่จำกัดเฉพาะในแนวตั้ง การสั่นนั้นจะเกิดขึ้นทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
มีคุณสมบัติป้องกันและดูดซับการสั่นสะเทือนสูงทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
ด้านนอกตัวเรือนมีสเกลระบุช่วงน้ำหนักที่ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบได้ว่าน้ำหนักที่วางบนฐานนั้นเหมาะสมหรือไม่
ฐานป้องกันสั่นสะเทือนจะแสดงคุณสมบัติดูดซับและกันการสั่นสะเทือนได้ก็ต่อเมื่อใช้งานในช่วงน้ำหนักที่เหมาะสม
ตรวจสอบได้ว่าน้ำหนักที่ต้องการวางอยู่ในช่วงดังกล่าวหรือไม่
รหัสสินค้า |
---|
BML-03 |
BML-05 |
BML-10 |
BML-25 |
BML-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลนิวตัน) | สี | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ส สกรู คงที่ (N / mm ± 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,462.72 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.0044 | สีเทา | 2.1 to 4.4 | 0.29 | ||
฿ 1,473.96 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.0073 | สีเหลือง | 3.5 to 7.3 | 0.49 | ||
฿ 1,462.72 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.014 | สีน้ำเงิน | 6.9 to 14.0 | 0.98 | ||
฿ 1,462.72 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.03 | สีแดง | 15.0 to 30.0 | 2.06 | ||
฿ 1,470.53 | NBY VIBRATION ISOLATION | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.064 | สีเขียว | 31.0 to 64.0 | 4.31 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทเมานต์ | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | สปริง แบบฝัง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ช่วง โหลดไฟฟ้า(กิโลนิวตัน) | ถึง 0.320 | ความสูง ตัวเครื่อง หลัก h(มิลลิเมตร) | 30 to 38 | จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) | 6 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ประสิทธิภาพของการพิสูจน์การสั่นสะเทือน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง