(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์สปริงกะทัดรัด (สเปคสกรูตัวเมีย)
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนเคลื่อนที่มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีซีล (เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าภายใน) และชนิดไม่มีซีล (ชนิดปกติ)
·ทนทานต่ออุณหภูมิสูงถึง 90 ° c
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับติดตั้งชิ้นงานชั่วคราว
BJ795 - **** 1 (ไม่รวม ซีล)
BJ795 - **** 2 (พร้อม ซีล)
Drawing ระบุขนาดของ(BJ795 - **** 1) (ไม่มีซีล)
Outline Drawingของ(BJ795 - **** 2) (มีซีล)
การเจาะรูติดตั้งด้วยเครื่องจักร
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | สกรูเกลียวใน | สปริง | ซีล |
---|---|---|---|---|
BJ795-****1 | อะลูมิเนียม (AC3A) โดยธรรมชาติ | SUM22L เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | SWB | - |
BJ795-****2 | ยางไนไตรล์ (NBR) |
BJ795 - **** 1 (ไม่รวม ซีล)
รหัสรุ่น/ Part number | D | H (-1 ถึง 0) | M | Lf | A ช่วงเคลื่อนย้ายได้ | B | d₁ | H₁ | d (H8) | P (N) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ795-04011 | 10 | 12 | M4 × 0.7 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6.1 | 1.5 | 10 | 20 | 4 |
BJ795-04021 | 50 | ||||||||||
BJ795-04031 | 100 | ||||||||||
BJ795-06011 | 16 | 18 | M6 × 1 | 7.5 | 3.2 | 11.5 | 10.1 | 1.6 | 16 | 100 | 10 |
BJ795-06021 | 150 | ||||||||||
BJ795-06031 | 200 |
BJ795 - **** 2 (พร้อม ซีล)
รหัสรุ่น/ Part number | D | H (-1 ถึง 0) | M | Lf | A ช่วงเคลื่อนย้ายได้ | B | d₁ | H₁ | d (H8) | P (N) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ795-04012 | 10 | 12 | M4 × 0.7 | 4.5 | 1.6 | 4 | 6.1 | 1.7 | 10 | 20 | 4 |
BJ795-04022 | 50 | ||||||||||
BJ795-04032 | 100 | ||||||||||
BJ795-06012 | 16 | 18 | M6 × 1 | 7.5 | 3.2 | 11.5 | 10.1 | 2 | 16 | 100 | 10 |
BJ795-06022 | 150 | ||||||||||
BJ795-06032 | 200 |
ภาพประกอบของตัวอย่างการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
BJ795-04011 |
BJ795-04012 |
BJ795-04021 |
BJ795-04022 |
BJ795-04031 |
BJ795-04032 |
BJ795-06011 |
BJ795-06012 |
BJ795-06021 |
BJ795-06022 |
BJ795-06031 |
BJ795-06032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (หรือ เกลียวนอก M) | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 490.40 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 20 | ไม่มี | ||
฿ 617.42 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 20 | การมี | ||
฿ 490.40 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 50 | ไม่มี | ||
฿ 617.42 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 50 | การมี | ||
฿ 490.40 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 100 | ไม่มี | ||
฿ 617.42 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.6 | 10 | 100 | การมี | ||
฿ 618.25 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.2 | 16 | 100 | ไม่มี | ||
฿ 702.92 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.2 | 16 | 100 | การมี | ||
฿ 618.25 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.2 | 16 | 200 | ไม่มี | ||
฿ 702.92 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.2 | 16 | 200 | การมี | ||
฿ 618.25 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.2 | 16 | 300 | ไม่มี | ||
฿ 702.92 | PINS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.2 | 16 | 300 | การมี |
กำลังโหลด …
ชนิด | ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม | วัสดุ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | รูปทรง | รูปทรง สวิง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของรูปทรง สวิง | เกลียวใน | วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | ปลาย วัสดุ | เหล็กกล้า |
ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง