1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม (รุ่นเดิม-CFA-F) (EFH)

บานพับแบน พลาสติกวิศวกรรม (รุ่นเดิม-CFA-F) (EFH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 382.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บานพับแบน เกลียวใน ใน (ทำจาก เรซิ่น)

รหัสสินค้า
EFH5050CH-90
EFH5050SS-90
EFH6565CH-90
EFH6565SH-90
EFH6565SS-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ตัวเครื่อง กว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรู สกรูติดตั้ง

฿ 382.45

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10-[สเตนเลส] 00036-[Counterbored] สกรูหกเหลี่ยมหัวจม

฿ 530.30

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1049.5[เรซิ่น] โพลีเอไมด์48เกลียวใน

฿ 547.86

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10-[สเตนเลส] 0003663.5[Counterbored] สกรูหกเหลี่ยมหัวจม

฿ 547.86

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10-[สเตนเลส] 0003663.5เคาเตอร์ซิงค์

฿ 708.60

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 10-[สเตนเลส] 0003663.5เกลียวใน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ไม่ ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ มุม เลี้ยว(องศา) 100
วิธีการติดตั้ง สกรู สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ