1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งนำทาง ร่อง Y (GRL-Y)

ลูกกลิ้งนำทาง ร่อง Y (GRL-Y)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 616.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งนำทาง ร่อง Y
[คุณสมบัติ]
·เหมาะเป็น ลูกกลิ้ง สำหรับประตูบานเลื่อนและผู้ให้บริการต่างๆ
· สำหรับงานที่รับโหลดปานกลาง
· ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับเหล็กเส้นกลมขัดเงาซึ่งมีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
· ลูกกลิ้งไกด์ร่อง Y ใช้บนรางเหล็กกลมและทนต่อเศษเหล็กตัด
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง

คุณสมบัติ

● คุณสมบัติสำหรับโหลดปานกลาง
● เศษตัดจะหลงเหลืออยู่บนรางน้อยมาก เนื่องจากรางเป้าหมายเป็นเหล็กกล้าแบบกลม
● สามารถใช้เหล็กกล้าแบบกลมขัดผิวที่มีขายตามท้องตลาดเป็นรางได้

การใช้งาน

● สำหรับประตูเลื่อนและการขนส่งหลายรูปแบบ

วัสดุ

● ตลับลูกปืน: เหล็กกล้า
● อุปกรณ์ต่อพ่วง: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทางกล (S45C)
รหัสสินค้า
GRL30J-Y
GRL30S-YSALE
GRL40-Y-SUS
GRL40J-YSALE
GRL40S-YSALE
GRL50-Y-SUS
GRL50J-Y
GRL50S-Y
GRL60-Y-SUSSALE
GRL60J-YSALE
GRL60S-Y
GRL70J-YSALE
GRL70S-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ วัสดุ โรเลอร์ OD
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ความกว้างของลูกกลิ้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 713.90

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กกล้า[พลาสติก] เรซิ่น30ไม่12

฿ 616.91

฿ 502.10

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า30ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า12

฿ 1,186.42

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสสเตนเลส40ไม่16

฿ 759.26

฿ 410.91

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[พลาสติก] เรซิ่น40ไม่16

฿ 903.00

฿ 623.16

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า40ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า16

฿ 1,989.01

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสสเตนเลส50ไม่19

฿ 805.83

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[พลาสติก] เรซิ่น50ไม่19

฿ 1,008.00

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า50ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า19

฿ 2,177.67

฿ 1,271.76

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] สเตนเลสสเตนเลส60ไม่23

฿ 1,084.92

฿ 850.14

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[พลาสติก] เรซิ่น60ไม่23

฿ 1,398.00

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า60ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า23

฿ 1,345.90

฿ 811.04

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้า[พลาสติก] เรซิ่น70ไม่28

฿ 1,359.96

GUIDE ROLLERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เหล็กกล้า[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า70ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า28

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเพลา ไม่มี แกน (รูกลม) ชนิดลูกกลิ้ง Y-Shaped ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว
วัสดุ เคลือบฉนวน โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน คุณสมบัติ 1