(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งนำทางหน้าแปลนเดียว
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งสำหรับงานปานกลางเหมาะ สำหรับประตูบานเลื่อนหรืออุปกรณ์ลำเลียงแบบต่าง ๆ
· มีตัวเลือกสเปคโหลดปานกลางและโหลดหนัก
· สินค้านี้ใช้ร่วมกับแท่งเหล็กกล้าขัดเงาที่มีจำหน่ายทั่วไปได้
· บอดี้หลักทำจากเหล็กกล้าหรือพลาสติก
[การใช้งาน]
· ประตูเลื่อนชนิดต่าง ๆ
· ลูกกลิ้งสำหรับตัวส่ง
GRL-J2-L (ตัวผลิตภัณฑ์: โพลิอะซีทัล, สีดำ, ตลับลูกปืน/แหวนล็อค: เหล็กกล้า)
ลักษณะภายนอกของ GRL-J2-L
Drawing ระบุขนาดของ GRL-J2-L
ชนิด | Do | D | L1 | L | d | d1 | d2 | A | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | ใช้งานได้ สกรูลูกกลิ้ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL-J2-L | 30 | 30 | 22 | 14 | 18 | 6 | 17 | 13 | 3 | 12 | 606ZZ × 2 | RLB0612 |
40 | 40 | 30 | 18.5 | 23 | 8 | 22 | 18 | 4.5 | 14 | 608ZZ × 2 | RLB0814 | |
50 | 50 | 36 | 22.5 | 27 | 10 | 26 | 22 | 5.5 | 16 | 6000ZZ × 2 | RLB1016 |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน Cr (N) | พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน Cor (N) |
---|---|---|
606ZZ × 2 | 3,660 | 1,360 |
608ZZ × 2 | 5,340 | 2,200 |
6000ZZ × 2 | 7,370 | 3,190 |
ข้อมูลทางเทคนิค (พิกัดโหลดของตลับลูกปืน)
GRL-JL (ตัวผลิตภัณฑ์: โพลิอะซีทัล, สีดำ, ตลับลูกปืน/แหวนล็อค: เหล็กกล้า)
ลักษณะภายนอกของ GRL-JL
Drawing ระบุขนาดของ GRL-J2-L
ชนิด | Do | D | L1 | L | d | d1 | d2 | A | B | ตลับลูกปืน ลำดับที่ | โรเลอร์พินที่รองรับการใช้งาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRL-J-L | 30 | 30 | 22 | 8.5 | 12 | 6 | 17 | 13 | 3 | 6 | 606ZZ | — | RLP0606 | RLP06E | RLP06S |
40 | 40 | 30 | 11.5 | 16 | 8 | 22 | 18 | 4.5 | 7 | 608ZZ | RLP0807F | RLP0807 | RLP08E | RLP08S | |
50 | 50 | 36 | 14.5 | 19 | 10 | 26 | 22 | 5.5 | 8 | 6000ZZ | RLP1008F | RLP1008 | RLP10E | RLP10S |
ตลับลูกปืน ลำดับที่ | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน Cr (N) | พิกัดโหลดแบบสแตติกพื้นฐาน Cor (N) |
---|---|---|
606ZZ | 2,260 | 840 |
608ZZ | 3,300 | 1,360 |
6000ZZ | 4,550 | 1,970 |
ข้อมูลทางเทคนิค (พิกัดโหลดของตลับลูกปืน)
รหัสสินค้า |
---|
GRL30J2-L |
GRL30J-L |
GRL30S2-L |
GRL30S-L |
GRL40J2-L |
GRL40J-L |
GRL40S2-L |
GRL40S-L |
GRL50J2-L |
GRL50S2-L |
GRL50S-L |
GRL60S2-L |
GRL60S-L |
GRL70S2-L |
GRL70S-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตลับลูกปืน/รองลื่น | วัสดุ โรเลอร์ | OD (Ø) | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่าง (Ø) | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 986.63 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สอง] สอง | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 30 | ไม่ | 22 | 18 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 750.73 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เดียว | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 30 | ไม่ | 22 | 12 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง | ||
฿ 795.31 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สอง] สอง | [เหล็กกล้า] S45C | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 22 | 18 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 578.56 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เดียว | [เหล็กกล้า] S45C | 30 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 22 | 12 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง | ||
฿ 1,020.15 ฿ 574.65 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สอง] สอง | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 40 | ไม่ | 30 | 23 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 832.92 ฿ 484.93 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เดียว | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 40 | ไม่ | 30 | 16 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง | ||
฿ 965.10 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สอง] สอง | [เหล็กกล้า] S45C | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 23 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 746.74 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เดียว | [เหล็กกล้า] S45C | 40 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | 16 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง | ||
฿ 1,135.62 ฿ 652.19 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สอง] สอง | [พลาสติก] โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | 50 | ไม่ | 36 | 27 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 1,126.69 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สอง] สอง | [เหล็กกล้า] S45C | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 36 | 27 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 882.25 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | เดียว | [เหล็กกล้า] S45C | 50 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 36 | 19 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง | ||
฿ 1,421.29 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สอง] สอง | [เหล็กกล้า] S45C | 60 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 42 | 33 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 1,148.63 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เดียว | [เหล็กกล้า] S45C | 60 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 42 | 23 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง | ||
฿ 1,709.68 ฿ 952.80 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สอง] สอง | [เหล็กกล้า] S45C | 70 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 46 | 39 | รุ่นสำหรับโหลดหนัก | ||
฿ 1,138.47 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เดียว | [เหล็กกล้า] S45C | 70 | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 46 | 28 | รายละเอียดจำเพาะของรุ่นสำหรับโหลดปานกลาง |
กำลังโหลด …
ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) | ชนิดลูกกลิ้ง | หน้าแปลนเดียว | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เคลือบฉนวน | โดยไม่ต้อง เคลือบฉนวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง