1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ แบบเหลี่ยม (SQH)

บานพับ แบบเหลี่ยม (SQH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,092.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บานพับ แบบเหลี่ยม โลหะ ประเภท เกลียวนอก .

รหัสสินค้า
SQH4149
SQH7649
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวของ เกลียว L1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,092.38

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1020

฿ 1,132.20

HINGES 1 ชิ้น 7 วัน 1055

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเครื่อง หลัก รูปแบบพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 49 สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก ชุบสังกะสี กว้าง(มิลลิเมตร) 23
ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม ไม่ มุม เลี้ยว(องศา) 360 วิธีการติดตั้ง สกรู
ประเภทรู สกรูติดตั้ง เกลียวนอก สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน