(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนยึดมือจับกลมสแตนเลส เป็นแบบทรัมเป็ต ที่ทำความสะอาดง่าย และเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
รหัสสินค้า |
---|
SRH4-100A |
SRH4-100C |
SRH4-120A |
SRH4-120B |
SRH4-120C |
SRH4-140B |
SRH4-200B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง U | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,725.06 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 45 | 10 | แบบตรง | M5×0.8 | ||
฿ 1,931.45 | HANDLES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 100 | 75 | 10 | ประเภทอื่นๆ | M5×0.8 | ||
฿ 1,764.57 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 45 | 10 | แบบตรง | M5×0.8 | ||
฿ 3,105.60 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 60 | 15 | แบบตรง | M6×1 | ||
฿ 2,180.38 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 75 | 10 | ประเภทอื่นๆ | M5×0.8 | ||
฿ 3,219.62 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 140 | 60 | 15 | แบบตรง | M6×1 | ||
฿ 3,497.56 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | 60 | 15 | แบบตรง | M6×1 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 | สีหลัก ตัวเครื่อง | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง