1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับ แผงควบคุม (CPH)

มือจับ แผงควบคุม (CPH)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,277.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ที่จับอลูมิเนียมขนาดกลาง พร้อมระยะพิทช์ติดตั้ง 200 ถึง 300
[คุณสมบัติ]
· มือจับอลูมิเนียม สีดำด้าน
· ปลอกเพลา (CS) จำหน่ายแยกต่างหาก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นมือจับ สำหรับแผงอุปกรณ์ควบคุม

มือจับ แผงควบคุม

มือจับ แผงควบคุม

มือจับ แผงควบคุม

ดรออิ้งบอกขนาด

ดรออิ้งบอกขนาด

รหัสสินค้าLพิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
CPH2002001,000240
CPH250250270
CPH300300300

วัสดุ

  • อลูมิเนียม (A6N01S)
  • กระบวนชุบอะลูมิเนียม
  • การชุบผิว Satin
  • ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
รหัสสินค้า
CPH200
CPH250
CPH300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)

฿ 2,277.36

HANDLES 1 ชิ้น 9 วัน 10200

฿ 2,649.50

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 10250

฿ 2,879.10

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 10300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม ความสูง(มิลลิเมตร) 98 ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภท จัดวางตามที่กำหนด
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) 16 ประเภทที่ปรากฏ รูปตัว U วิธีการติดตั้ง เกลียวใน
รูปทรง U ประเภทอื่นๆ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว อลูมิเนียม ซาติน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่
มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 1000 สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำแบบด้าน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: มีสินค้าชนิดที่ตัวเรือนเป็นสีธรรมชาติหรือไม่?
ตอบ: ไม่มี