(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับที่เหมาะสำหรับการติดตั้งด้านใดด้านหนึ่ง โพลีเอไมด์เสริมใยแก้วในตัว เพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกมาก
รหัสสินค้า |
---|
TAFL-128 |
TAFL-154 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,346.41 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 48 | 30 | M5×0.8-45 | 128 | ||
฿ 1,865.06 ฿ 1,023.54 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 58 | 36 | M6×1-55 | 154 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | ทรงตัว L |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | รูกลม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | ประเภท แบบเหลี่ยม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำแบบด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง