(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับอลูมิเนียม ดีไซน์เรียบง่าย
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง มีให้เลือก 3 สี (สีธรรมชาติ, ดำ และเทา - ขาว)
· มือจับอลูมิเนียม ทรงกลม (RD3)
· สีเทา - ขาว เหมาะสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเป็นมือจับ สำหรับแผงอุปกรณ์ควบคุม
ลักษณะภายนอก อุปกรณ์ด้ามมือจับ อลูมิเนียม
RD3-N RD3-B
RD3-G
ดรออิ้งบอกขนาด
ธรรมชาติ | สีดำ | สีขาวอมเทา | L | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||
RD3-86N | RD3-86B | RD3-86G | 86 | 500 | 37 |
RD3-120N | RD3-120B | RD3-120G | 120 | 45 | |
RD3-180N | RD3-180B | RD3-180G | 180 | 58 |
รหัสสินค้า |
---|
RD3-86B |
RD3-86G |
RD3-86N |
RD3-120B |
RD3-120G |
RD3-120N |
RD3-180B |
RD3-180G |
RD3-180N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 530.07 ฿ 311.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 86 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 735.96 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 86 | พ่นสีฝุ่น | เทาขาว | ||
฿ 493.15 ฿ 422.04 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 86 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | สีธรรมชาติแบบด้าน | ||
฿ 629.60 ฿ 365.23 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 830.32 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | พ่นสีฝุ่น | เทาขาว | ||
฿ 587.26 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | สีธรรมชาติแบบด้าน | ||
฿ 764.61 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 848.06 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | พ่นสีฝุ่น | เทาขาว | ||
฿ 673.74 ฿ 379.85 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | [anodize] อลูมิเนียม ซาติน | สีธรรมชาติแบบด้าน |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 45 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) | 10 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน |
รูปทรง U | ประเภทอื่นๆ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง