(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด มือจับเครื่องจักรออฟเซ็ต แบบสกรูจากด้านหน้า ข้อต่องอ ใช้โพลีเอไมด์เสริมแรงใยแก้ว สำหรับงานหนัก
รหัสสินค้า |
---|
MH13-200B |
MH13-200N |
MH13-250B |
MH13-250N |
MH13-300B |
MH13-300N |
MH13-350B |
MH13-350N |
MH13-400B |
MH13-400N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,638.07 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 3,488.11 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 | สีธรรมชาติแบบด้าน | ||
฿ 3,810.91 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 3,646.13 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | สีธรรมชาติแบบด้าน | ||
฿ 4,005.41 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 3,839.79 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | สีธรรมชาติแบบด้าน | ||
฿ 4,125.90 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 350 | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 3,996.57 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 350 | สีธรรมชาติแบบด้าน | ||
฿ 4,376.76 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | สีดำแบบด้าน | ||
฿ 4,151.81 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | สีธรรมชาติแบบด้าน |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ความสูง(มิลลิเมตร) | 56 | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|
ตัวจับชิ้นงาน หนา(มิลลิเมตร) | 20 | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U | วิธีการติดตั้ง | รูกลม |
รูปทรง U | ประเภทอื่นๆ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม ซาติน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง