1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่มือจับ (CA-187, - 205)

ที่มือจับ (CA-187, - 205)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 632.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·พับให้เรียบหลังการใช้งานเพื่อ ประหยัดพื้นที่ [วัสดุ] ตัวจับชิ้นงาน (เหล็กกล้า สปริง เม็ดมีด): PVC,สีดำ,อุปกรณ์ล็อค: เหล็กกล้า,ชุบผิวนิกเกิล

รหัสสินค้า
CA-187
CA-205
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ L
(มิลลิเมตร)
ตัวจับชิ้นงาน หนา
(มิลลิเมตร)

฿ 632.37

HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 1018722

฿ 750.87

HANDLES 1 ชิ้น 7 วัน 1020523.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ โพลีไวนิลคลอไรด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ วิธีการติดตั้ง รูกลม
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 300
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ รายละเอียดวิธีการติดตั้ง การใช้ ฟลัชโบลท์กับหัวซ็อกเก็ต M4 หกเหลี่ยม