1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักพร้อมหน้าปัด (DGK)

ปุ่มบิดแบบมีรอยหยักพร้อมหน้าปัด (DGK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,220.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดนี้มีพื้นผิวลายข้าวหลามตัดที่พอดีมือของคุณ และมาพร้อมหน้าปัดบอกสถานะ ตัวชี้ตำแหน่งมีคุณสมบัติป้องกันหยดน้ำ (ผ่านมาตรฐานระดับการป้องกัน IP67) *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเปิดให้เข้าถึงได้ทันทีที่แก้ไขเสร็จสิ้น

รหัสสินค้า
DGK50L-1/10
DGK50L-1/20
DGK50L-1/30
DGK50R-1/10
DGK50R-1/20
DGK50R-1/30
DGK70L-1/10
DGK70L-1/20
DGK70L-1/30
DGK70R-1/10
DGK70R-1/20
DGK70R-1/30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวน สเกลวัด ทิศทางการหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)

฿ 3,220.94

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนซ้าย51

฿ 3,220.94

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนซ้าย51

฿ 3,220.94

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนซ้าย51

฿ 3,220.94

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 5 วัน 1010นับขึ้น: หมุนขวา51

฿ 3,220.94

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนขวา51

฿ 3,220.94

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนขวา51

฿ 3,693.87

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนซ้าย70

฿ 3,995.44

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนซ้าย70

฿ 3,693.87

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนซ้าย70

฿ 3,693.87

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1010นับขึ้น: หมุนขวา70

฿ 3,693.87

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1020นับขึ้น: หมุนขวา70

฿ 3,693.87

DIAL INDICATORS 1 ชิ้น 7 วัน 1030นับขึ้น: หมุนขวา70

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

TYPE_2 ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข ไฟบอกสถานะ หมุน type_2 ประเภท ลูกบิด