(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับอลูมิเนียมอย่างดี
[คุณสมบัติ]
· MH10 ตัวเครื่องหลักมี 2 สี (สีธรรมชาติ, สีดำ)
· ที่จับอลูมิเนียมโค้งมน เพื่อการจับที่สะดวกสบาย
· รูปลักษณ์สวยงาม แบบอโนไดซ์ ช่วยเสริมการออกแบบให้กับอุปกรณ์
[การใช้งาน]
· สะดวกอย่างยิ่งสำหรับติดตั้ง หรือถอดแผง ฝาครอบ ฯลฯ
MH1, MH10
ดรออิ้งบอกขนาด
ธรรมชาติ | L | L1 | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | ||||
MH1-112N | 112 | 129 | 1,000 | 167 |
MH1-120N | 120 | 137 | 174 | |
MH1-128N | 128 | 145 | 181 | |
MH1-160N | 160 | 177 | 211 | |
MH1-180N | 180 | 197 | 229 | |
MH1-192N | 192 | 209 | 241 | |
MH1-350N | 350 | 367 | 387 |
ธรรมชาติ | สีดำ | L | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | รหัสสินค้า | |||
MH10-100NN | MH10-100BN | 100 | 1,000 | 89 |
MH10-112NN | MH10-112BN | 112 | 95 | |
MH10-120NN | MH10-120BN | 120 | 99 | |
MH10-128NN | MH10-128BN | 128 | 103 | |
MH10-160NN | MH10-160BN | 160 | 119 |
ตัวผลิตภัณฑ์หลัก
รหัสสินค้า |
---|
MH1-112N |
MH1-120N |
MH1-128N |
MH1-160N |
MH1-180N |
MH1-192N |
MH10-100BN |
MH10-100NN |
MH10-112BN |
MH10-112NN |
MH10-120BN |
MH10-120NN |
MH10-128BN |
MH10-128NN |
MH10-160BN |
MH10-160NN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.47 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 112 | 55 | 26 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 1,024.47 ฿ 551.27 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 55 | 26 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 1,013.37 ฿ 526.85 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 128 | 55 | 26 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 1,191.02 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 160 | 55 | 26 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 1,167.87 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 180 | 55 | 26 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 1,300.92 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 192 | 55 | 26 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M8×1.25 | ||
฿ 859.35 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 50 | 20 | สีดำแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 883.70 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 50 | 20 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 897.77 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 112 | 50 | 20 | สีดำแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 860.28 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 112 | 50 | 20 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 931.81 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 120 | 50 | 20 | สีดำแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 860.90 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 50 | 20 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 899.01 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 128 | 50 | 20 | สีดำแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 899.01 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 128 | 50 | 20 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 1,013.96 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 160 | 50 | 20 | สีดำแบบด้าน | M6×1 | ||
฿ 855.37 ฿ 494.83 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 50 | 20 | สีธรรมชาติแบบด้าน | M6×1 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปตัว U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียม ซาติน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง