(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามมือจับแบบดึง โพลีอะมายด์ ติดตั้งง่าย เนื่องจากโครงสร้างสแน็ปอินเลย์ นอกจากนี้ยังมีสีเทาขาว ซึ่งเหมาะสำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
รหัสสินค้า |
---|
EFPH90SL |
EFPH90SL-AE |
EFPH90SL-CL |
EFPH110SL |
EFPH110SL-AE |
EFPH110SL-CL |
EFPH120SL |
EFPH120SL-AE |
EFPH120SL-CL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | สีหลัก ตัวเครื่อง | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 210.47 ฿ 115.91 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 50 | 19 | สีดำแบบด้าน | - | ||
฿ 383.62 | IMA PULL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 90 | 50 | 19 | สีดำแบบด้าน | แบบดับไฟได้เอง | ||
฿ 282.65 | HANDLES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 90 | 50 | 19 | ผิวด้าน เทาขาว | - | ||
฿ 332.84 | IMA PULL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 109 | 73 | 24 | สีดำแบบด้าน | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 442.18 | PULL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 109 | 73 | 24 | สีดำแบบด้าน | แบบดับไฟได้เอง | ||
฿ 374.90 | IMA PULL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 109 | 73 | 24 | ผิวด้าน เทาขาว | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 296.01 ฿ 143.89 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 95 | 28.5 | สีดำแบบด้าน | - | ||
฿ 469.59 | IMA PULL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 120 | 95 | 28.5 | สีดำแบบด้าน | แบบดับไฟได้เอง | ||
฿ 358.25 ฿ 173.89 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 95 | 28.5 | ผิวด้าน เทาขาว | - |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท แบบฝัง | วิธีการติดตั้ง | One-Touch |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง